Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Jacquardmaschine UNIVAL 100

Die "Open System" Jacquardmaschine UNIVAL 100 von Stäubli bietet dem Kunden uneingeschränkte Flexibilität für die Herstellung anspruchsvoller technischer Gewebe, auch 3D. Die Maschine garantiert garnschonende Verarbeitung von Glas- und Kohlefasern.

    Vorteile
    • Jeder Kettfaden wird individuell von seinem eigenen Aktor gesteuert
    • Präzise Einstellung der Kettfadenhöhe
    • Modularer Aufbau
    • Einfachheit und Flexibilität im Einsatz
    • Mechanischer Antrieb entfällt
    • Gleichmäßiger Lauf und reduzierter Verschleiß von Kupplung und Bremse der Webmaschine
    • Wesentlich geringere Schwingungen in der Anlage

    TYPENMERKMALE/MODELL

    JACQUARDMASCHINE UNIVAL 100

    Einsatzbereich

    Alle Webmaschinen und Schusseintragssysteme

    Gewebeart

    Alle Flachgewebe, Frottierware, technische Gewebe und Kohlefasergewebe

    Mögliche Formate

    512 bis 15,360 Fäden mit allen Zwischenformaten*

    Antriebssystem

    Eigener Antrieb der Jacquardmaschine ohne mechanische Verbindung

    zum Webmaschinenantrieb, elektronisch synchronisiert

    Harnischbewegung

    Individuelle Kettfadensteuerung über Stäubli-JACTUATOR

    Elektronische Steuerung

    Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC7U, mit der Webmaschine synchronisiert.

    *Formate mit bis zu 30.720 Platinen können durch die Kombination von 2 Maschinen erreicht werden

    Hauptmerkmale

    Stäubli bietet Ihnen auch …