Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Machine Jacquard UNIVAL 100 pour tissus techniques

La machine Jacquard UNIVAL 100 « open system » de Stäubli vous offre une flexibilité pratiquement sans limite pour tisser  les tissus techniques les plus élaborés comme tissu 3D, et avec  fibre de verre et  fibre de carbone.

    Avantages
    • Commande individuelle de chaque fil de chaîne par son propre actionneur
    • Réglage précis des hauteurs de fils
    • Concept modulaire
    • Simplicité et flexibilité d'utilisation
    • Suppression de la transmission mécanique
    • Mouvement plus régulier, diminution de l'usure de l'embrayage et du frein de la machine à tisser
    • Réduction importante des vibrations dans l'installation

    CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

    MACHINE JACQUARD UNIVAL 100

    Domaine d’application

    Toutes les machines à tisser et systèmes d'insertion de la trame

    Types de tissus

    Tous les tissus plats, tissus éponge, tissus techniques et tissus fibre de carbone

    Formats disponibles

    512 à 15 360 fils et tous les formats intermédiaires *

    Transmission

    Commande propre à la machine Jacquard sans liaison mécanique avec la machine à tisser, synchronisée électroniquement

    Mouvement du harnais

    Commande individuelle des fils de chaîne au moyen du JACTUATOR Stäubli

    Commande électronique

    Contrôleur Stäubli JC7U indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

    * Formats jusqu'à 30 720 fils, obtenus par combinaison de 2 machines

    Caractéristiques principales

    Stäubli vous propose également…