Die Weberei Les Tissages de Charlieu engagieren sich für Nachhaltigkeit

Les Tissages de Charlieu (LTC) wurden im Jahr 1902 in einer Region gegründet, in der schon seit dem Mittelalter Webereien ansässig sind. Das Unternehmen ist Experte in der Jacquardweberei und beweist Tag für Tag, dass die Weiterentwicklung der französischen Industrie möglich ist, und das unter Respekt der Nachhaltigkeit, der Arbeitskräfte, und der Umwelt. LTC hat Stäubli als Partner gewählt, um seine Ansätze und sein Engagement zu unterstützen.

Herausforderung

Die Tissages von Charlieu haben sich zum Ziel gesetzt, die Wirksamkeit und Kosteneffizienz von nachhaltiger Entwicklung in der Textilindustrie aufzeigen. Das Unternehmen engagiert sich à la fois für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Die Textilprodukte von Les Tissages de Charlieu werden in Frankreich hergestellt und respektieren die Sozial- und Umweltvorschriften der Europäischen Union und Frankreichs. Damit zählen die Produkte des Unternehmens zu den umweltfreundlichsten Geweben der Welt.

Unter den Schritten, die LTC unternommen hat, um seine Werte zu tragen, wurde nach Partnern gesucht, die dauerhafte, robuste Lösungen anbieten, aber gleichzeitig den Energieverbrauch so weit wie möglich vermindern.

Vorteile für die Kunden

  • Präzises und hochqualitatives Weben
  • Erlaubt exquisites Design und die Herstellung komplexer Gewebe
  • Langlebig und zuverlässig: minimale Wartung bei optimaler Produktion
  • Höhere Energieeffizienz bei 30% weniger Energieverbrauch
  • Zu mehr als 98% recyclingfähig (SX PRO Modell und Module)

Lösung

Die Weberei hat sich für die Installation von 40 Jacquard SX PRO-Maschinen entschieden, um seine ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Verwaltung) zu unterstützen. Das Modell SX PRO beantwortet die Bedürfnisse von LTC.

  • Um 30 % reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Modellen früherer Generationen
  • Robustheit: Die Jacquard-Maschinen von Stäubli sind dafür bekannt, dass auch unter extremen Nutzungsbedingungen zuverlässig  jahrzehntelang eingesetzt werden können
  • Haltbarkeit: Das schlanke Design ermöglicht direkten Zugang zur Maschine, und vereinfacht somit eventuell anfallenden Reparaturen. Ersatzteile sind bei Stäubli Originalteile und auf Anfrage erhältlich
  • Flexibilität: Die Jacquard-Maschine der neuen Generation passt sich einer großen Anzahl von Garnen an. Sie wird hauptsächlich recycelte Garne weben, die der Kreislaufwirtschaft entstammen.

 

Produktlösung für diese Art von Anwendung