Pinces pour borniers de moteurs GRIP-ESZ...

Pinces destinées à établir un contact rapide et sûr avec les tiges filetées M4, M5 ou M6, p. ex. sur des connexions moteur (profondeur d’insertion de 3 à 6 mm). Douille rigide Ø 4 mm dans la partie poussoir, pouvant recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide ou fonctionnant comme sortie de câble avec fiche MULTILAM Ø 4 mm droite, protégée par un fourreau isolant rigide. Les embouts filetés sont remplaçables et disponibles séparément. L’intensité électrique est fonction de l’embout fileté.

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

Embout de pinceFiletage

66.9446-21

GRIP-ESZ4

1000 V, CAT IV / 20 A

Z4

M4
66.9447-21GRIP-ESZ51000 V, CAT IV / 30 AZ5M5
66.9448-21GRIP-ESZ61000 V, CAT IV / 32 AZ6M6

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.