螺纹钳 GRIP-ESZ...

螺纹钳用于快速安全地与M4,M5或M6螺纹螺栓连接,比如:电动机连接(接触深度3至6 mm)。压力握柄部分装有Ø 4 mm固定插座,可与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø 4 mm插头配合使用。该产品还有配有测试导线的版本。螺纹嵌件作为独立的部件,可用于替换。电流取决于螺纹嵌件。

订货号

型号

额定电压/额定电流

内嵌钳子螺纹

66.9446-21

GRIP-ESZ4

1000 V, CAT IV / 20 A

Z4

M4
66.9447-21GRIP-ESZ51000 V, CAT IV / 30 AZ5M5
66.9448-21GRIP-ESZ61000 V, CAT IV / 32 AZ6M6

单击订单号以打开相应的数据表。