- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Convient pour | Adapté pour | Forme de pinces coupantes | Force de coupe max. (mm) |
Pinces coupantes | Plastique | Pinces | 2 - 12 |
Plastique | Droites/droites ultralongues | 2 - 15 | |
Plastique | Coudées | 2 - 18 | |
Plastique | Forme en L | 5 - 10 | |
Plastique | Coupe latérale | 8x1/15x2 | |
Plastique | Forme en Z | 5 - 10 | |
Métal | Droite | 0,5 - 5,5 | |
Métal | Coudées | 0,5 - 5,5 | |
Pinces coupantes fixes | Plastique | Pinces | 1,5 - 3,5 |
Plastique | Droite | 1 - 5 | |
Plastique | Forme en Z | 2 - 5 | |
Métal | Droite | 1 - 1,6 |
Inserts de découpe pour cisailles à double effet.
Ouverture de coupe max. (mm) | Longueur de coupe efficace (mm) | Force de coupe max . (mm) | Poids (g) | |
Fil de cuivre | Fil d'acier | |||
3 | 17 | 1 | 0,5 | 116 |
5 | 28 | 1,8 | 1,2 | 84 |
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.