- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
配套用于 | 适用于 | 切割钳形状 | 最大切割厚度 (mm) |
切割钳 | 塑料 | 平口钳 | 2 - 12 |
塑料 | 直型/超长直型 | 2 - 15 | |
塑料 | 弯型 | 2 - 18 | |
塑料 | L 型 | 5 - 10 | |
塑料 | 侧刃 | 8x1 / 15x2 | |
塑料 | Z 型 | 5 - 10 | |
金属 | 直型 | 0.5 - 5.5 | |
金属 | 弯型 | 0.5 - 5.5 | |
固定式切割钳 | 塑料 | 平口钳 | 1.5 - 3.5 |
塑料 | 直型 | 1 - 5 | |
塑料 | Z 型 | 2 - 5 | |
金属 | 直型 | 1 - 1.6 |
用于双作用切割剪的切割附件
最大切割开口 (mm) | 有效切割长度 (mm) | 最大切割厚度 (mm) | 重量 (kg) | |
铜丝 | 钢丝 | |||
3 | 17 | 1 | 0.5 | 116 |
5 | 28 | 1.8 | 1.2 | 84 |
您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。