- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Le fabricant d’inhalateurs Boehringer Ingelheim utilise un robot Stäubli TX60L pour effectuer, en salle blanche, des tests de traction et de haute pression sur des composants. Résultat : productivité optimisée, fiabilité et répétabilité.
Boehringer Ingelheim produit des millions d’inhalateurs de poche sous le nom Inhalateur Respimat® Soft. Comme il est de coutume dans la technologie médicale, les normes de sécurité et de qualité les plus strictes s’appliquent. Cela suppose de nombreux essais en cours de production, notamment des tests intégrés au processus tels que des tests d’extensométrie, de compression et de haute pression en salle blanche. Ces tests sont effectués parallèlement à la production pour fournir des informations sur la qualité du produit.
Pour tester ses inhalateurs, Boehringer Ingelheim a commandé auprès de Hoyer Montagetechnik une cellule d’essai innovante équipée d’un robot 6 axes Stäubli. Parmi les critères importants pour la conception du système figuraient le respect de la classification pour salles blanches et un faible encombrement.
L’essai des éléments fonctionnels de l’inhalateur est réalisé sur le système sept jours sur sept en suivant le rythme des trois-huit. Une version du robot TX60L 6 axes de Stäubli, placée au centre de la salle blanche, gère les composants à tester. Le système effectue un contrôle destructif des composants. Afin de simuler les forces fonctionnelles de l’usage prévu, on utilise pour le test la charge maximale appliquée en pratique. Elle est ensuite augmentée jusqu’au point de destruction de la pièce. C’est la seule façon de vérifier le facteur de sécurité mis en place et de garantir aux utilisateurs une fonctionnalité et une sécurité totales.
La conception du système pilote, qui sera suivi par d’autres, a pris spécialement en compte le robot, explique Eberhard Walther, responsable de la conception chez Hoyer : « Grâce à leur conception entièrement fermée qui les rend parfaitement adaptés aux salles blanches, les robots Stäubli sont un produit de premier choix pour les systèmes de technologie médicale de ce genre. Nous avons choisi le robot salle blanche TX60L Cleanroom de Stäubli, un robot 6 axes compact qui garantit une disponibilité quasi-totale, une longue portée, une précision exceptionnelle et des intervalles de maintenance très longs ».