environnement SALLE BLANCHE

Gamme de robots Cleanroom

Les robots Cleanroom ont été conçus pour répondre aux exigences strictes de l’environnement salle Blanche. Ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité prouvée sur le terrain où ils opèrent 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

AVANTAGES

Salle blanche

Les robots Cleanroom de Stäubli sont parfaitement adaptés aux applications dans des environnements qui nécessitent de très faibles émissions de particules.

Applications

Caractéristiques

Robots 6 axes
Modèles

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

Nombre de degrés de liberté6666
Charge admissible (kg)
4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25
Rayon d'action (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

Répétabilité (mm)±0.02

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

Standard Cleanroom:

ISO 14644-1
FS 209E

 

Classe 2
Subclass 1

 

Classe 2
Subclass 1

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4
Classe 10

Classe de protection

(*poignet)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Modes de fixation
Possibilité de montage à 360°Sol ou plafond
Contrôleur StäubliCS9CS9 MP