TF weaving system for producing technical fabrics as reinforcing fabrics for lightweight applications and heavy industrial fabrics.

Systèmes de tissage TF – Performance et précisions élevées pour les textiles techniques

La gamme de systèmes de tissage Stäubli TF pour tissus techniques est une solution modulaire permettant une configuration personnalisée pour répondre à toutes les spécifications. En combinant plusieurs technologies de pointe, comme la formation de foule à commande asservie et les mouvements parallèles du peigne, les professionnels du tissage bénéficient d'une liberté de conception sans limites pour produire des tissus novateurs répondant à n'importe quelles caractéristiques.

    Avantages
    • Libre sélection des composants système pour l'alimentation de fil de chaîne, la formation de foule, l'insertion de de trame et le retrait des tissus
    • Liberté de conception absolue
    • Manipulation tout en douceur des fils
    • Composants systèmes Stäubli, fiables et durables
    • Entretien et support par des spécialistes hautement qualifiés partout dans le monde
    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
    • Concept modulaire de système de tissage
    • Options de configuration de la foule en fonction de l’application
    • Vaste plage de titres pour la trame et la chaîne
    • Mouvement de battement vertical pour les tissus épais
    Exemples d'Applications
    Exemple de configuration du système

    MODULE

    POUR LES TEXTILES 3D et COMPOSITES

    POUR LES TEXTILES DE RENFORCEMENT

    Alimentation en fil de chaîne

    Support d’ensouple

    Cantre modulable

    Insertion de la trame

    Lance double avec insertion de la trame dans 2 foules (option)

    Lance double avec insertion de la trame dans 1 foule

    Largeur de tissage

    70 cm – 530 cm

    ~ 50 cm – 130 cm

    Formation de la foule

    Jacquard : machine Jacquard – 3 positions; jusqu'à 33'792 crochets,

    UNIVAL 100 (option)

    Ratière : Ratière pour tissus technique (option)

    La combinaison du Jacquard et de la ratière est possible pour des besoins spécifiques.

    Jacquard : machine Jacquard – 3 positions ; jusqu'à 33'792 crochets, machine Jaquard 2 positions ; jusqu’à 51200 crochets,

    UNIVAL 100 (option)

    Ratière : sur demande

    Battant et PeigneMouvement de battage vertical ; option "Heavy duty" pour les forces de battage les plus élevées et les configurations de chaîne les plus denses.
    CommandeEcran tactile central pour la machine à tisser et la machine Jacquard

    Stäubli vous propose également…