模块化连接器系统

CombiTac uniq — 实现定制化

对于需要高度集成且结构紧凑的模块化连接器的应用场景,CombiTac连接器是专业之选。CombiTac连接器满足高电压和大电流连接,插拔次数高,能够在最严苛的机械与环境条件下确保长使用寿命。

  • 100%可定制
  • 高度集成且结构紧凑的模块化连接器
  • 确保在最严苛的机械与环境条件下的长使用寿命
  • 100,000次插拔次数
  • 大电流高达300A
  • 电源、信号、数据、热电偶、同轴、光纤、流体和气体连接

根据您的具体要求量身定制。

可以将您所需要的连接,包括大电流、无泄漏液体、信号、数据等多种连接类型集成在一个模块化连接器系统中。100%可定制的CombiTac uniq,提供更高性能,并确保持久运行。

配置组合广泛

插拔次数高达100,000次,可以实现长使用寿命和满足各类应用。广泛的连接类型满足您确切的配置需求:这就是无可比拟的CombiTac uniq模块化连接器系统!

CombiTac成功案例:Akasol

产品解决方案工业连接器:CombiTac
应用电池组的电源和数据连接

特性:

  • 可进行单独配置
  • 高抗振性
  • 连接极其可靠和耐用