奥地利  EN | DE
比利时  EN | FRNL
保加利亚 EN | BG
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 EN | FR
德国 EN | DE
希腊 EN
匈牙利 EN | HU
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN | NL

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN | PT
罗马尼亚EN | RO
塞尔维亚 EN | SR
斯洛伐克 | EN | SK
斯洛文尼亚 | EN | SL

西班牙 EN | ES
瑞典 EN
瑞士 EN | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN | BR
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 EN | 简体中文
中國香港EN | 繁體中文
印度 | EN
印度尼西亚 | EN | ID

以色列 | EN
日本 EN |日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN | 한국어

 

中國臺灣 EN | 繁體中文
泰国 EN | TH
土耳其 | EN | TK
乌兹别克斯坦 EN
越南 EN | VN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | ENFR
南非 | EN

FHH — 用于氢能应用的耐高压不锈钢快速连接器

FHH 系列产品集安全性和易用性于一身。

FHH08 和 FHH11 快速连接器专为氢能应用设计,主要由不锈钢材质制成。它们轻盈小巧,采用可靠的安全锁紧结构,便于进行安全的连接操作。

FHH 接头可在腐蚀性环境下的高压气体回路上实现可靠连接。

应用

  • 高压氢气回路
  • 气瓶组件的氢气加注
  • 相关工业流程应用
  • 实验室

轻松、安全、持久的高压回路连接

主要优势

确保操作人员及设备安全

连接操作简单

提升生产效率

充分优化成本

史陶比尔设计有效提升您的加氢性能

技术规格
流体结构其他特点
氢气
  • 主要为高强度奥氏体不锈钢
  • 耐氢腐蚀密封材料
  • 符合欧盟压力设备指令 2014/68/UE
  • 设计符合 ATEX 防爆指令 2014/34/UE
 FHH 08FHH 11
公称直径8 mm11 mm
最大允许压力 PS*1000 bar (14500 psi)700 bar (10150 psi)
双向 Cv1,923,41
最低和最高允许温度 TS-40 to +85 °C (-40 to +185 °F)

相关产品

您可能会感兴趣

Downloads

Reset filter