成功案例

Cellmate - 高容量细胞培养机器人自动化系统

采用了史陶比尔TX60 机器人全自动化系统将复杂细胞培养工艺从实验室带入到高通量细胞生产,可兼容小批量和大批量生产型,且无需更改流程,保证了细胞培养的规模化、规范化,以及批次之间的稳定性。

客户收益

  • 无需调整流程即可改变规模
  • 减少一次性耗材使用量
  • 提高细胞培养的一致性和生产流程的标准化
  • 提高效率,节省时间,加速投产时间
  • 可追溯性,培养瓶均需条形码扫描,保证可靠性

任务

Cellmate可兼容实验室小批量和生产型大批量细胞培养,且无须更改流程

隶属于Sartorius Stedim Biotech集团的TAP Biosystems公司开发了一套全自动化的细胞培养系统Cellmate,适用于滚瓶和T形瓶。系统可兼容实验室小批量和生产型大批量细胞培养,且无需更改流程。

最新的一代Cellmate附带软件,在使用于需要符合21 CFR Part 11标准要求的流程时,可支持系统验证。

通过使用史陶比尔TX60 系列机器人,Cellmate可实现以下自动化操作:

  • 细胞接种
  • 酶采收和机械采收
  • 细胞层冲洗
  • 培养基更换
  • 瞬时转染
  • 机械刮削采收
  • 容器放气

Cellmate最初针对严格的GMP环境而开发, 现有已百余套安装在制造和研究领域的各种细胞培养应用环境中。安装有该设备的公司包括Serono、Amgen、Avigen和 Novartis Animal Health。

各种应用包括:

  • 高通量筛选
  • 治疗性蛋白质
  • 细胞疗法
  • 基因疗法
  • 兽用病毒疫苗
  • 组织工程