成功案例

提供卓越制药自动化解决方案

Bausch Switzerland S.A. 公司开发了一种适用于注射器灌装和封口的创新自动化解决方案,该方案集成了史陶比尔TX60CR净室机器人,每小时可生产多达4,000 支注射器。

客户收益

  • 显著提高系统的柔性
  • 更高的生产率
  • 极短的周期时间,极高的工艺可靠性
  • 高度精准,安全可靠

挑战

注射器的灌装和密封

Bausch Switzerland S.A. 公司是Bausch Advanced Technology Group集团旗下公司,该集团在瑞士、德国、美国和巴西均设有子公司。公司在制药机械设计和制造方面拥有超过20年的丰富经验,提供多种完整的药品生产及包装自动化解决方案,包括注射器、卡普耳瓶、药瓶、安瓿瓶和输液袋等。

Bausch Switzerland S.A. 的产品线内有一款极具创新的预射器灌装和密封解决方案——535系统。这一创新系统集成了史陶比尔TX60CR净室机器人,产量最高可达每小时4000件。

Bausch Switzerland 535系统为注射器和及类似药品的灌装及密封加工树立了标杆。该设备专门针对预充式注射器灌装过程自动化设计,适用于工艺中的一系列应用。制造商选用了高品质不锈钢材质设备,同时配置了一台快速精准的史陶比尔TX60CR六轴机器人,整体设计有利于减少空气对流的影响。

解决方案

机器人提高各工序柔性

Bausch Switzerland S.A. 公司希望机器人的应用可显著提高设备的灵活性:“我们在标准设备中添加了史陶比尔机器人,作为一种新的配置。TX60CR净室机器人极大地提高了搬运、灌装和密封工序的灵活性。得益于机器人的使用,我们还可将所有工序整合到一个工作单元中。总而言之,我们能将该系统应用到更多种类的产品生产,还可以根据需要增加系统工序,”Bausch Switzerland S.A. 技术公司首席执行官让-吕克•穆勒(Jean-Luc Muller)说道。

然而,最大化地提高系统自身的柔性不能完全满足药厂客户的要求。系统的生产效率也同样重要,这方面的标准一直在不断提高。A-Pack 535系统机产量高达每小时4000件注射器,位列业界一流水平。

客户收益

缩短生产周期,提供工艺可靠性

只有结合最先进的创新设和加工技术,以及快速精准的机器人才实现循环周期小于1秒。史陶比尔TX60CR机器人完美适用于该应用。史陶比尔专利驱动技术JCM 结构紧凑,高刚好,密封性强,保证了机器人每个关节快速加速。

该系统的设计突出了高产量和最大化的工艺可靠性,同时着眼于细节上的创新。TX60CR可完成注射器的自动化灌装和密封,即使在洁净室环境下,保持所有操作快速、准确、可靠。机器人还配置了集成了高科技的夹爪技术。系统最大亮点在于机器人能同时操作注射器灌装和密封,因此能极大地降低系统的周期时间。

剂量准确,安全可靠

药物剂量的精准性对注射器灌装至关重要。为了确保精确的计量,该机配置了一个无阀计量单元,从而能实现了高达± 0.05 %的灌装精确度。为了防止污染和形成气泡,灌装和封口都要在真空环境下进行。Bausch Switzerland 535系统卓越的性能为注射器和及类似药品的自动化灌装及密封加工树立了标杆。

让-吕克•穆勒总结了公司选择史陶比尔机器人的原因:“我们不仅努力实现制药业客户的期望,更力求超越他们的期望。Bausch Switzerland S.A. 之所以能够做到这一点,是因为我们拥有快速、经济而且可靠的系统,同时选用了市场上最高品质的设备。我们选择史陶比尔机器人,是因为其拥有制药和医疗技术领域最先进的工艺技术,在洁净室实用性、精度、速度和可靠性等方面均能满足。”