成功案例

每小时量产7200包

输液袋生产和集成式灌装管理要求非常难以满足,需要符合洁净室标准,同时满足具备高柔性与最高产量。凭借快速、精准的史陶比尔TX60六轴机器人,德国Kiefel公司可实现每小时7,200 袋产量。

客户收益

  • 适用与不同的封口设备配合
  • 适用范围广
  • 机器人满足高净室等级
  • 卫生、精准的灌装剂量
  • 高净室等级
  • 周期时间短

挑战

输液袋的生产和灌装

输液袋生产和集成式灌装管理要求非常难以满足,需要循序以下规则:严苛的质量保证和洁净标准,系统化的净室兼容性,高柔性和在最小空间内实现最高产量,但这些都是用户最主要的诉求。

解决方案

产量出色的创新型系统

凯孚尔有限公司(Kiefel GmbH)的IV-Express系列产品有着非常理想的系统概念。IV Express产量因设备配置不同而有差异,2-up、4-up、6-up每小时的产量可分别高达2400、4800和7200件。系统可通过更改配置生产不同尺寸的输液袋和带有撕缝的多室袋,因此该系统的柔性至关重要。

所有工序的周期时间及处理步骤也相应的进行了优化,这对机器人也提出了很高的要求。六轴机器人需要在有限的空间里超快作业,其设计需要非常紧凑,同时还要满足净室等级。

史陶比尔TX60是灌装应用的首选,具有快速精准和可靠的特点,且微量排放量低。此外得益于全封闭的结构,TX60机器人非常容易清洁,即便是标准版本也满足ISO 5 净室等级,完全适用于IV Express灌装。

液体药剂的灌装必须符合当前的卫生法规,且必须剂量精准。完成灌装工序后,TX60六轴机器人为输液袋进口。该机器人可配合不同的风口系统,作业于不同种类的输液袋,同时速度与封口设备保持同步。