- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
Stericlean+ 是关键环境中清洁度的典范,专为消除隔离器及灌装/成品流程中的各类微生物威胁而设计。其卓越的卫生配置保障了操作的精准度与稳定性,同时便于清洁与去污。每个系统均配备详尽的验证与文档包,以确保始终如一地维持高无菌标准。
为了满足新的要求,史陶比尔与制造隔离器系统的全球领导者 SKAN合作,专门从事制药和无菌环境。
“通过我们的 SKANalytix服务,我们为客户提供分析支持,以解决他们对无菌加工的问题和疑虑”,SKAN研究和战略业务发展主管Gregor Hommes。
Stericlean+ 将轻松集成到制药自动化中,这要归功于其完整的文档,这些文档将支持制药行业对整台机器进行认证
净化过程是制药行业的关键,尤其是在隔离器环境中。史陶比尔和SKAN的合作促成了Stericlean+套件的新功能的开发,以确保机器人适用于无菌生产条件。
测试主要带来了两项收益。对史陶比尔来说,研发设计取得了更大的进展,对客户而言,机器人性能指数更透明。
Stericlean+六轴机器人 | |||
---|---|---|---|
型号 | |||
自由度 | 6 | 6 | 6 |
负载能力 (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 14 |
手腕伸展范围 | 515 | 670 / 920 | 1000 |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | ±0.02 / ±0.03 | ±0.03 |
可清洁性 | H202 35%, H202 50%, 异丙醇 (IPA), 二乙烯醚, 乙醇, 盐酸, 氢氧化钠, 硫酸, 氨, 环己烷, 福尔马林, 次氯酸钠, 过氧乙酸 | ||
洁净室 标准: ISO 14644-1 标准 FS 209E 系列 |
第 5 类 第 100 类 |
第 5 类 第 100 类 |
第 5 类 第 100 类 |
药品监督管理总局 | A 级 | A 级 | A 级 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装方式 | 360° | ||
史陶比尔控制器 | CS9 | ||
可用选项 | Stericlean H₂O₂ 线束 |