高插拔对接系统

DuraDock multi - 插拔次数可达100万次的高性能多极连接器

史陶比尔多极连接器用于对接系统、工具快换装置和手动或自动操作的多耦合系统。我们的解决方案完美适用于多种标准行业应用,以及其他注重高可靠性的应用。这种快速断开系统可以让标准组件安装到组合板上,实现多种能源同时连接/断开。结构紧凑、使用安全,可完美适用于生产和测试中的重复性工作。我们的解决方案提供无可比拟的连接可靠性,且经久耐用。

优势
  • 高达 100 万次的插拔次数
  • 耐用、可靠、简单好用
  • 高载流能力,使用寿命长
  • 从数据传输到大电流,多种组合方式
  • 无可比拟的连接器技术
应用
  • 测试系统
  • 机械
  • 涂装系统
  • 汽车行业(冲压和车身车间)
  • 夹具
配件
  • 可更换的前端嵌入件
  • 盲塞、间隔环和米制电缆锁紧夹
  • 装配工具,包括压接钳
技术规格

 

DuraDock multi

电极数

3(2 + PE)到 72 (70+2PE)

外壳

4 种尺寸(塑料和金属)

绝缘座

4 种标准材料

额定电流

最高可达 200 A

额定电压

830 V

插拔次数

高达 100 万次

操作温度

高达 150°C

插接件

镀银或镀金

横截面

0,14 - 70 mm²

污染等级

3

过电压类别

III

Stäubli also offers you...