高插拔对接系统

DuraDock matic - 用于自动工具快换装置(ATC)的高性能多极连接器

史陶比尔的多极连接器主要用于自动工具快换装置,尤其是汽车车身车间。我们久经考验的解决方案完美适用于各种注重高可靠性的行业应用。这些连接器专为高插拔次数设计,可实现电源、信号和数据的高效传输。结构紧凑、耐用、安全,可完美适用于生产中的重复性工作。我们的解决方案提供无可比拟的连接可靠性,且经久耐用。

备注

2023 年,我们优化了 DuraDock matic 产品组合。连接器/插头连接器与市场上的产品兼容。这也适用于不同的接触表面

优势
  • 高达 100 万次的插拔次数
  • 快速集成、易于维护
  • 快速更换接口嵌入件
  • 紧凑、统一的外壳
  • 多场景应用
  • 兼容 RobiFix
应用
  • 汽车车身车间
  • 总装(夹具)
  • 测试系统
配件
  • 盲塞
  • 工具,包括卡规
技术规格

 

DuraDock matic

电极数

3(2 + PE)到 37 (36+PE)

外壳

IP65,可选配屏蔽

绝缘座

电源、信号和现场总线

插拔次数

高达 100 万次

快速更换嵌入件

可用

插接件

镀银或镀金

横截面

0,5 - 35 mm²

污染等级

3

过电压类别

III

Stäubli also offers you...