点焊连接器

汽车车身制造点焊的快速断开解决方案

RobiFix扁平连接器可确保为焊接单元提供安全可靠的电源。它规格小巧但性能强劲,具备卓越的接触稳定性和载流能力。由于有了这些经济高效的解决方案,焊接控制器和焊枪之间的电源线可分为数段,简化了操作和维护。这种新一代连接器轻巧紧凑,可以轻松地融合到当代的轻量级制造概念中。它们是固定和自动焊枪的理想之选,适用于焊接钢材和铝材。

Clickable image for RobiFix Welding robot
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image for RobiFix J6 Transformer connection 90°
cancel-white

J6 变压器直角连接件

在可用空间有限的情况下,可以使用我们的 RobiFix-TWA 适配器从侧面连接管线包,轻松便捷。 变压器 (RobiFix-TAE1) 接口端侧的占地安装尺寸保持不变,管线包也是一样。

Product image for RobiFix J6 Transformer connection
cancel-white

J6 变压器直型连接件

得益于直接与变压器母线连接的螺纹插针设计,RobiFix-TAE1 绝缘外壳构紧凑,为管线包提供误差防护。 RobiFix-TAE1-C带编码,可实现与变压器一次回路的快速通断。

Product image for RobiFix J6 Automatic tool-changer connection
cancel-white

J6 换枪盘连接件

自动换枪盘适用于汽车车身车间的电阻点焊应用。 机器人电缆包轻松连接国际标准化接口,包括用于焊接电力传输的一次回路模块。

cancel-white

适用于混合型管线包的 J3 解决方案

单芯导线通常用于机器人管线包。若因某些原因安装了 3 芯护套电缆,使用我们的 RobiFix-ZEM 能实现轻松集成,并可消除电缆应力以及提供优良的防护等级。 即使电缆类型和横截面混合多样,各个管线包段也能实现连接。

Product image for RobiFix J3 Double dresspack
cancel-white

适用于双管线包的 J3 解决方案

焊接铝材时,接口端侧上需要更大电流。得益于 RobiFix TwinLock,电流可达到 420 安培以上(连续),而且通过将其中两者相结合,仍维持标准管线包。 方便用户操作,而且可用于机器人安装和非固定安装(比如延长线)。

Product image for RobiFix J3 Single conductors
cancel-white

适用于单管线包的 J3 解决方案

RobiFix-MTB 是一款轻巧紧凑 (138 x 38 mm) 的快速断连解决方案,性能优良,单芯电缆机器人修复的理想之选。 RobiFix-MTB 采用 MULTILAM 表带触指技术,带反极保护,载流能力高,防护等级为 IP67,通过 UL 认证,可实现手动电缆更换。

Product image for RobiFix Weld timer angled connection
cancel-white

焊接控制器成角度连接件

RobiFix-B-ID 是一个适用于焊接控制器快速整合的快速断连系统,采用坚固设计,节省空间。 安全可靠,采用键扣编码,可预防现场电缆装配风险并大幅减少安装和维护(停机)时间。

Product image for RobiFix J1 Flange mount single conductors
cancel-white

J1 机器人底座法兰连接件单芯线

这款紧凑型解决方案专为引自焊接控制器的单芯导线而设计,非常适合与电缆拖链(轴 0)组合使用。 RobiFix-FEJ1 可将法兰装配在机器人底座(轴 1)前方,采用先通后断 PE 触头。

Product image for RobiFix J1 Flange mount
cancel-white

J1 机器人底座法兰连接件

RobiFix-FZEM 外壳专为引自焊接控制器的 3 芯护套电缆设计,可法兰安装在机器人底座上。坚固可靠,可安装在机器人旋转盘(轴 1)前方。 这款连接器结合我们的 RobiFix-A-TAE1 适配器,可用于固定式焊枪,非常便捷。

Product image for RobiFix J1 Flat mount
cancel-white

J1 机器人底座扁平连接件

RobiFix-ZEM 外壳专为引自焊接计时器的 3 芯护套电缆设计,可扁平安装在机器人底座上。坚固可靠,可装配在靠近机器人旋转盘(轴 1)的任何平面上。 这款连接器结合我们的 RobiFix-W-ZEM 适配器,可用于固定式焊枪,非常便捷。

优势

我们的 RobiFix 系列具有紧凑的设计和无与伦比的接触可靠性。该系列专为自动焊接应用而打造,支持快速安装,易于维护,为您节省时间。所有连接器均具有高载流能力、先断/后通设计和IP2X防护,可提高安全性。已通过 UL 认证,2 种尺寸可供选择,即使在进行铝焊接以及高达 10 kHz 的高频焊接时,也可以在焊接控制器、机器人和焊接变压器上使用相同的接口。

应用
  • 机器人管线包(单和双)
  • 焊枪(自动、手动、固定)
  • 焊接控制器
  • 电源线延长线
服务
  • 布线
  • 定制化
配件

RobiFix 和 RobiFix mini 都提供双重系统(即用于铝焊接)、锁定配件以及保护帽。最重要的是,RobiFix 程序可使用盲塞和转角入线解决方案。
 还提供手动和自动压接钳。

技术规格

RobiFix

RobiFix mini

3 极 (2+PE)

3 极 (2+PE)

最大 223 A(100% 占空)

最大 139 A(100% 占空)

最大 AC 1000 V

最大 AC 1000 V

25, 35, 50 mm²

16, 25 mm²

最大 3'000 Hz

最大 10'000 Hz

插座侧的 IP2X

两侧的 IP2X

IP67 (IEC)

IP67 (IEC)

污染等级:3

污染等级:3

过电压类别:III

过电压类别:III

史陶比尔还为您提供...