插件系统连接器

插入式系统用单体和模块式插座和插头

产品种类包括不同尺寸的单模块、4 极块滑入式连接器。对于单模块,最多可连接 10 个模块。4 极块可提供结构更紧凑的解决方案。对于更高的电流,不同尺寸的滑入式插头和插座可提供精密的系统解决方案例如,接驳板。螺纹和压接端子,以及不同的触点尺寸可为 系统设计提供高度灵活性。此类圆形插头和插座的特点是接触部分浮动装配,从而可获得最大的安装偏移和角度补偿。MULTILAM 技术确保了电气性能的最大化。

优势
  • 高应用灵活性
  • 模块化系统设置
  • UL认证(单极和 4 极模块)
应用
  • 插件系统连接器
  • 机械和设备工程用连接器
  • 供电和转换器用连接器
  • 多连接解决方案和接驳板
  • 测试和质量控制用连接器
主要特点
  • 为防止混淆相同标称直径模块而制定的编码规定
  • 按键保护防止误插入
  • 两种长度插头,用于导向连接
设计
  • 带浮动触头的模块化绝缘材料
  • 绝缘材料:根据产品 ABS、PC、PA66而定
  • 未配接情况下的触摸保护(P1/30-BS和P1/30-SSK)
技术规格

插头和插座模块

产品种类

直径

2, 4, 6, 8, 10, 14 mm

额定电压

500/600 V

额定电流

可达300 A

短路电流 (1s)

可达12 kA

插拔次数

可达5,000

最大工作温度

125°C

标准

UL1977, UL94-V0