点焊连接器

SpotFix connect: 用于电阻焊设备二次回路的连接器

必须特别注意电阻焊设备二次回路中的电缆连接点。采用螺栓连接的电缆连接点,通常会随着时间推移而有所损坏,从而造成接触电阻增大和能耗增加。当需要更换磨损的二次回路部件(如连接电缆)时,需要对旧的电缆连接点进行大量加工。这种返工过程非常耗时,而且其质量取决于技术人员的专业知识。如果加工不到位,可能会导致接触电阻不稳定,能耗增加,缩短使用寿命。

为了应对这些挑战,我们专门开发了模块化且可扩展的 SpotFix Connect 系统,用于电阻焊设备的二次回路,尤其是 X 型枪。这种带冷却的连接器系统消除了螺栓连接的弊端。它能够确保持续可靠的连接以及最佳的系统状态。

SpotFix Clickable-Image
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Round transformer connection for maximum space saving
cancel-white

TCR

圆形变压器连接,最大限度节省空间。

Gun arm connection
cancel-white

GAC

焊枪臂连接

Transformer connection with a 25° angled cable connection
cancel-white

TC25

变压器连接成 25° 角的电缆连接

Straight transformer connection with 0° cable routing
cancel-white

TC0

直线变压器连接,电缆布线为 0°

Connection cable with a 600 mm² cross-section. As an option also 2 x 400 mm² possible.
cancel-white

CC600

截面积为 600 mm² 的连接电缆,也可选择 2 x 400 mm²。

cancel-white

连接至一次回路

自 1990 年以来,史陶比尔还提供用于点焊枪一次回路的插拔解决方案,可选圆形WeldFix和扁平形状RobiFix 连接器。

SpotFix connect

用于电阻焊设备二次回路的连接器 

  • 可插拔连接解决方案
  • 独特的 MULTILAM 接触技术
  • 始终可靠的接触条件
优势

得益于史陶比尔可靠的 MULTILAM 表带触指技术,现在可以实现持续低接触电阻的大电流插拔应用,从而能够快速、安全地更换电阻焊机中的电缆,无需特殊培训。

史陶比尔凭借专业知识,率先为电阻焊设备提供可插拔连接概念,其旨在最大限度地减少停机时间,降低总体拥有成本。这种创新方案不仅可用于传统配置,还为设计和应用开辟了新的可能性。

应用
  • 电阻焊枪
  • 一台变压器为多台机器供电
  • 手动可插拔夹具
  • 焊接线上的自动可插拔夹具
  • 焊接工具电源
技术规格

SpotFix

 

插针/插座直径

32 mm

电缆截面积

600 mm²(特殊解决方案 2 x 400 mm²)

总接触电阻(变压器连接器到焊枪臂连接器)

< 30 µΩ

额定电压

AC 25 V / DC 60 V

最大额定电流

6.5 kA

温度平衡状态(250 mm 电缆)

70°C,IRMS = 4 kA(6 l/min,Τamb = 20°C)

环境温度

最高40℃

冷却形式

水冷(干式耦合)

触子材质

铜,镀银

不含润湿性干扰物质 不含硅胶
变压器连接器 MF100,也可按客户标准选择其他型号

史陶比尔还为您提供...