带保险丝测试导线 XSM...-419

测 试 导 线 带 有 高 熔 断 保 险 丝 ,专 为 1000 V,CAT IV 应用设计,符合IEC/EN 61010-031 标准。可以使用Ø 4 mm标准安 全探针和测试夹进行带熔断保护的测量。 装有保险丝的二段式接头可以扭开,易于进行 保险丝更换。

PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线,两端 为带硬质绝缘套管的Ø 4 mm插头,采用 MULTILAM技术。二段式螺纹接头可以安装尺 寸为6.3 x 32 mm的高熔断保险丝。
保险丝需另购。​​​​​​​

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

 

66.9394-*

XSMF-419

1000 V, CAT IV / max. 8 A1)

PVC    1.0 mm²

Ni

66.9395-*

XSMS-419

1000 V, CAT IV / max. 8 A1)

SIL   1.0 mm²

Ni

1) 取决于所使用保险丝的参数