切割剪

技术说明

  • 这种切割剪适合在机器人、切割自动化系统上使用或手动使用
  • 适用于纸张、金属箔、钢丝或铜丝等
  • 单独的压缩空气接口,用于在短的节拍时间内开启和闭合
  • 持续的切割过程,因此无需刀刃复位弹簧
  • 切割附件不包含在供货范围内,请单独订购

技术参数

外壳形状
作用原理
最大切割厚度 钢带 (mm)
最大切割厚度 芳纶 (mm)
最大切割厚度 铜丝 (mm)
最大切割厚度 钢丝 (mm)
圆形手动/单作用15x0.51--
圆形自动/双作用1.81.2
方形自动/单作用1
方形自动/双作用1.81.2

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系