固定式切割钳

技术说明

  • 这种轻质紧凑型切割 钳适合安装在紧凑的空间中
  • 适用于切割 站或自动化系统
  • 三面组装孔
  • 切割附件不包含在供货范围内,请单独订购
  • 可选购无冲程款

技术参数

外壳形状 最大切割力 (N)冲程 (mm)
固定式,垂直冲程1470 - 3
固定式,垂直冲程1960 - 3
固定式,垂直冲程4410 - 3
固定式,垂直冲程9310 - 8
固定式,水平冲程*3430 - 3
固定式,水平冲程*4900 - 3
固定式,水平冲程*7840 - 3
固定式,水平冲程9800 - 5

* 也可以购买无冲程款。

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系