ストーブリの ON-BOARD ソリューション

 

On-BOARD Branch ソリューション

自動車業界向けのオンボードソリューション

E-モビリティのお客様の目標を達成することが、当社のイノベーションの原動力です。それは、パフォーマンスと経済的目標を改善するための終わりのない探求です。

高電圧システムに関する専門知識と自動車業界の長年のパートナーにより、電気コネクタを開発する際には、常に数歩先を考えています。当社は、お客様の特定の要件に合わせてカスタマイズされたソリューションと革新的な MULTILAM コンタクト技術により、最も野心的な目標をも上回るよう努めています。電気自動車の車載に関しては、コンパクトなサイズで非常に高い電流容量、過酷な条件下での最高の信頼性と耐久性、高温および耐振動性、高品質のEMCシールド効果など、何が重要であるかを理解しています。結局のところ、パフォーマンスの頂点は最大のパフォーマンスです。

ファストレーンで移動します。
私たちはあなたが力を持っていることを保証します。

商用車向け車載ソリューション

A地点からB地点まで、人、物、資材を毎日輸送します。運送会社として、その過程で多くの課題を克服する必要がありますが、電気コネクタはその1つであってはなりません。

充電インレット、高電圧バッテリー、インバーター、サブアセンブリ間の信頼性の高い接続を確立することが重要です。充電接点や電気駆動系など、すべてのコンポーネント間のシームレスな相互作用によってのみ、高効率、耐久性、日常使用への適合性を兼ね備えた性能が可能になります。革新的な MULTILAM コンタクト技術を採用した当社の車載ソリューションは、多忙なスケジュールの車両に最適です。高い通電容量、低い接触抵抗、耐振動性、コンパクトな設計は、当社の接続ソリューションが提供する利点のほんの一部です。輸送業界の長年のパートナーとして、コンサルティングからカスタマイズされたソリューション、協力的なアプローチまで、専門知識でお客様をサポートできます。

あなたのビジネスモデルは、機能するつながりです。
私たちが常に完璧にしようと努力している原則。

モバイル機器向けのオンボードソリューション

エネルギー転換、新しい技術的可能性、経済効率:ビジネスマシンとモバイルマシンをアップデートする時期が来た持続可能な理由の長いリスト。

林業機械、農業機械、建設機械、特殊車両、コンベア技術など、移動式機械は安全かつ耐久性があり、中断することなく機能する必要があります。これを実現するには、電気機械やハイブリッド機械に搭載されるすべてのコンポーネントが、最高の品質、信頼性、性能の要件を満たす必要があります。さらに、車載アプリケーションにも対応できるように、コンポーネントをコンパクトにする必要があります。 

ストーブリでは、お客様のご要望に耳を傾け、理解しています。長年にわたる専門知識と幅広いE-モビリティポートフォリオにより、お客様が理想的なソリューションを見つけるお手伝いをします。当社の電気コネクタは、コンパクトな設計、高い通電容量、耐振動性、耐衝撃性、および革新的な MULTILAM 技術による連続的な電気的接触を保証します。 

お客様の作業基準:険しく過酷な条件。
信頼性の高いエネルギー伝送で作業を容易にします。


パンフレットをダウンロード

E-モビリティ向けオンボードソリューションの詳細については、こちらをご覧ください(PDF)