パワフルでゲームチェンジング
ストーブリの先駆的なオンボードソリューション

 

E-モビリティ・オンボード・ソリューション

ストーブリのE-モビリティコネクタ : より小さなスペースでより多くのパワーを

有害なCO2排出量を削減しながら車両の性能を向上させる : E-モビリティの大きな可能性。このポテンシャルを最大限に引き出すには、すべての車両コンポーネントを完全に相互接続する必要があります。そうして初めて、顧客の要求を満たし、さらに上回るレベルのパフォーマンスを保証することができます。

だからこそ、当社は PerforMore、MCS、カスタマイズ可能なバスバーソリューションなどのコンパクトで高性能なコネクタを開発しました。車両開発に内在する課題の克服を支援するために設計されたコネクタは、信頼性が高く、中断のない接続を提供します。完璧な接続を保証するだけでなく、顧客固有の要件も満たします。取り扱いの容易さ、設置スペースの制限、通電容量の増加など、お客様のニーズに最適なコネクタ ソリューションをご用意しています。当社のオンボードソリューションにより、総所有コスト(TCO)を最適化し、競争力を高めることができます。

ストーブリはお客様と協力できることを嬉しく思います。

強い

コンパクト

頼もしい

どのセクターにも固有の課題があります

ストーブリは完璧に適したソリューションを持っています

ストーブリのエンジニアは、常にE-モビリティの未来を見据えています。ストーブリのオンボードコネクタは、用途や環境要因に関係なく、理想的なソリューションです。性能重視の商用車からモバイル機器まで、信頼性が高く安全な接続を保証します。

メガワット充電システム(MCS)

メガワット充電システム(MCS)は、CharINタスクフォースの仕様に基づいて設計されています。これにより、迅速でユーザーフレンドリーな充電が可能になり、ドライバーはサポートマシンやロボットを必要とせずに、電動大型車両を手動で充電できます。

PerforMore - 高出力コネクタ

PerforMore は、電動パワートレインシステム向けの高性能で使いやすいコネクタです。この2極アングルコネクタは省スペース設計で、高電圧バッテリー、インバーター、高電圧配電ユニット(HVDU)に最適です。

素晴らしいニュースはすぐに伝わります

サクセスストーリー

ストーブリのE-モビリティソリューションは、幅広い産業で成功の原動力となっていることが証明されています。お客様の成功をどのように支援するか、ご自身でお確かめください。

QCC

急速充電システム用 QCC は、幅広い電気自動車を短時間で最大電力で自動充電することができます。 

バッテリーパック

ストーブリは、車両内の固定式、バッテリー交換システム、テストベンチなど、あらゆるタイプのバッテリーに合わせたソリューションを開発しています。

製品をお探しですか?

フィルターのリセット