ストーブリのオンボードソリューション

PerforMore : 電動パワートレイン用コネクタ

PerforMore は、LV-215 をベースにした電気自動車の安全性、信頼性、性能に関する厳しい要件を満たしています。また、電気コネクタは、2段階のロック解除システムにより、コンパクトな設計とユーザーフレンドリーな操作性を特徴としています。

この 2 極コネクタは、ハイパワー充電 (HPC) システムなど、車両内のさまざまな DC インターフェイスと互換性があります。PerforMore は、高電圧バッテリー、インバーター、高電圧配電ユニット(HVDU) の接続に最適なソリューションです。

ハイライト

PerforMoreハイパワーコネクタ概要

PerforMore の最も重要なデータの概要。また、追加情報を提供し、特定の要件に関する質問にお応えしますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

  • 実績のある MULTILAM コンタクト技術
  • 最適化された性能特性を備えたコンパクトな 10 mm コンタクト設計
  • 低接触抵抗
  • 長期信頼接点システム
  • コンパクトなサイズによる省スペース

  • 嵌合状態のIEC 60529に準拠したIP68およびIP6K9K
  • 耐振動性があり、180°Cまでの動作温度に対応

  • 2段階のロック解除システムとHVILと電源接点の切断間の時間間隔を備えた高電圧インターロックループ(HVIL):
    • ロック解除プロセスの最初の段階でも、HVILは中断されます 
    • ライブコンタクトは、インターロック手順の 2 番目のステップでのみ切断されます
  • 非嵌合状態でのIP2X接触保護
  • 生命を脅かすアークフラッシュを引き起こす可能性のある偶発的な切断に対する保護

  • 接点数が多いため、高いシールド効果を確保
  • 360°シールド:電源端子の周囲にシールド接点を均一に配置

高い技術要件を持つさまざまなDCインターフェースでの使用に適しています。

  • インバーター/パワーエレクトロニクス
  • バッテリーまたはバッテリー配電ボックス
  • 充電インレットのDC接続
技術仕様

 

PerforMore

定格電流

< 600 A

定格電圧

< DC 1000 V

導体断面積

50、70、95 mm²

テスト電圧

AC 4260 V、1 min/50 Hz


3D CADライブラリ

追加サービスとして、3D CADデータへの安全なアクセスを提供し、プロジェクト計画に簡単に統合できます。

ご注意 : abovr / below のリンクをクリックすると、別のサーバーでホストされている3D CADポータルにリダイレクトされます。


ドキュメンテーション

ここでは、カタログ、アセンブリ説明書、証明書など、必要なすべての書類をダウンロードできます。これらのドキュメントは、システムコンポーネントと正しい寸法を選択するのに役立ちます。お近くの担当者が喜んでお手伝いし、詳細情報をご提供いたします。