お客様固有の電気コネクタ

お客様との緊密なパートナーシップは、ストーブリ電気コネクタのイノベーションサイクルの重要な側面の1つです。高度なコンタクト技術における確かな経験と幅広い業界専用製品により、世界中の当社のスペシャリストがお客様と協力する準備が整っています。お近くには、お客様の要件に応じてカスタマイズされたソリューションを開発するための新しいアプローチを継続的に模索する地域のエンジニアリング部門があります。 当社の専門家は、最初のアイデアから実装、サポートまで、お客様と一緒に仕事をします。 

ストーブリの重要なコンピテンシーの1つは、お客様と一緒にお客様固有のソリューションを開発し、実装することです。彼らの信頼を託された私たちは、ほぼすべての業界のお客様の献身的なパートナーです。

私たちは、長年にわたって育まれてきた多くの長期的なビジネス関係を維持しています。お客様に焦点を当て、お客様の声に耳を傾けながら、お客様の用途に大きく貢献するコネクタ ソリューションを設計します。お客様の課題とニーズ、そしてお客様のビジネスを理解し、お客様と協力して、お客様を次のレベルに引き上げるオーダーメイドの接続ソリューションを開発します。なぜなら、どんなに小さな高性能部品でも大きな影響を与えることができるからです。お客様の要件に完全に適合する当社のカスタマイズされた接続ソリューションは、時間とスペースを節約しながら、コスト効率を向上させます。

解決策が部品1個、10万個、あるいは数100万個であろうと関係ありません。または、1 mA 未満または 10,000 A を超えるコンタクトソリューションまたはコネクタであろうと関係ありません。 MULTILAMコンタクト技術により、1 回から最大 100 万回接続できる個々の静的および動的コンタクトソリューションが可能になります。0.6 mmから1000 mmまでの直径により、エンジニアはカスタマイズされたソリューションを自由に実現でき、特定の用途に合わせてコンタクトの材質、接触面、絶縁材料、および接続タイプを選択できます。

受注生産技術はストーブリの重要な能力であり、経済性、実現可能性、ビジネスフォーカスなどの重要な側面を考慮し、ETOソリューションでお客様に最大限の利益を提供するためにサービスを提供しています。ストーブリは、顧客固有のソリューションにより、多くの業界で卓越した高い評価を得ています。

私たちは、ハイテク製品の生産プロセスを設定するためのすべての特定の製造および組み立て技術に関する深い知識を持っています。世界中に生産拠点を持つ当社は、オーダーメイドの組み立てや、個々のニーズに合わせたカスタムラベルの製品を提供することができます。工場と設備は大規模な生産を可能にし、標準化された生産手順と細心の注意を払った監視により、オペレーションはグローバルに調整されています。

お客様のニーズと要件を分析し、現場でお客様と相談し、お客様のご要望に可能な限り最適な方法で適合するアイデアとコンセプトを共同で起草します。複雑なアプリケーションについては、それぞれのアプリケーションで直接プロトタイピング、テスト、最適化を行うことで、潜在的なソリューションを評価します。現場での最初の重要なテスト段階を過ぎると、連続生産の基礎を築くことができます。

技術的に高度なソリューションを提供する当社は、大電流伝送、流体、データ、および信号伝送用のテーラーメイドの軽量でコンパクトな接続の開発を専門としており、強い振動や過酷な条件に耐える能力を備えています。


コネクタの基盤

MULTILAM テクノロジー

当社の実績ある MULTILAM 技術は、当社のすべてのコネクタの基盤であり、お客様の用途に大電流容量とクラス最高の耐久性を提供します。


産業