- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
世界経済は常に変化しています。世界中の都市の急速な成長、デジタル化の進展、エネルギー転換、E-モビリティ、気象変動に関連する課題は重要な要素です。エネルギー需要の増加とそれに伴う代替エネルギーの拡大、および無停電電源装置には、送電および配電において信頼性が高く、ユーザーフレンドリーで高性能なソリューションが必要です。ストーブリは、高性能な製品と革新的なソリューションにより、持続可能なエネルギー供給の建設と設計に貢献しています。
長年の業界経験と包括的な専門知識により、カスタマイズされたソリューションに加えて、さまざまな産業分野向けの標準製品の幅広いポートフォリオも提供しています。当社のグローバルサービスネットワークにより、お客様に迅速かつ適切なソリューションを提供することができます。
当社のチームは、研究開発、アプリケーション技術、テストプロセス、品質保証、サプライチェーン管理における学際的な知識と、さまざまな市場における専門知識を持っています。プロジェクトのあらゆる段階で最適なサポートを受けることで、国際レベルで付加価値を得ることができます。
ストーブリは、技術的にリードするソリューションを提供しています。イノベーションへの情熱を持って、私たちは最大の製品効率とユーザーの安全性に焦点を当てています。ストーブリの各アセンブリは、慎重に調整された高品質のコンポーネントを使用して設計および製造されています。