- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
電気エネルギーは、産業や生活のあらゆる分野で不可欠であり、その応用分野は無限であり、需要は着実に増加しています。将来のエネルギー需要を満たすためには、電気機器、蓄電システム、制御の性能とエネルギー効率を向上させ続ける必要があります。
電気エネルギーを伝送するためのコンタクト ソリューションとコネクタに課せられる要件は幅広く、性能、信頼性、および安全性が重要です。ストーブリ独自の MULTILAM コネクタは、厳しい要件を持つアプリケーション向けに設計されています。低損失と最小限の加熱で高電力を伝送します。最も過酷な条件下でも、MULTILAM コネクタは安全で無停電電源を保証します。ストーブリは、お客様固有のソリューションを提供する信頼できるパートナーです。能力、経験、ノウハウにより、技術の進歩を可能にし、資源を節約するより良い世界に貢献します。