ラックソリューション

新しい技術を使用するために、大電流と高電圧を安全に切り替える能力がますます重要になっています。電気エネルギーの安全な制御と調整のためには、ラックシステムを備えた適切な制御盤アーキテクチャが必要です。制御盤やラックの用途では、可能な限り高いエネルギー密度を実現するために、低温上昇に対するコネクタの明確な要件が設定されています。

ストーブリのコネクタソリューションは、これらの要件にうまく対応し、満たしています。何よりもまず、MULTILAM コンタクト技術を使用することで、接触抵抗を最小限に抑え、電気システムの性能、信頼性、安全性を実現します。

製品を探す

フィルターのリセット