- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
無停電電源装置は、公共生活の多くの分野、さまざまな生産会社やサービス会社、安全関連機能にとって最も重要です。そのため、電力会社は非常用電源システムを導入し、移動式発電機を提供しています。エンドユーザーにとって、信頼性、性能、高電力の可用性が最も重要であるため、電力供給業者は計画的なメンテナンス対策中でも電源をシームレスに維持することができます。給水、通信、IT、またはナビゲーションシステムの運用を確保することは必須です。技術的な欠陥、落雷、自然災害などの予期せぬ停電が発生した場合、時間は重要であり、重要な要素です。当社独自の MULTILAM コンタクト技術は、特殊な製品群に使用されています。これにより、高いレベルの労働安全と使いやすさが保証されるだけでなく、要求される高性能と信頼性も確保されます。
従来のケーブル ラグと比較して、当社の絶縁コネクタはアクセスが容易でプラグ アンド プレイ接続が容易であるため、電源復旧操作が容易になり、停電時間が短縮されます。再利用可能なAxiClampケーブル結線により、特別な工具を使わずに簡単に交換でき、在庫の最適化により、メンテナンスコストが削減されます。
洪水やサイバー攻撃などの大規模な停電が発生した場合、送電網事業者以外の複数の関係者が関与します。短時間の電力復旧は、異なるシステムに取り付けられているコネクタに互換性がない場合、困難な場合があります。したがって、地域全体で調和した接続ソリューションを定義し、標準化することが極めて重要です。ストーブリのコネクターは、最新の安全特性と、この用途で求められる耐久性を特長とし、便利なソリューションであり、世界中の多くの国で標準化されています。
• ディーゼル発電機 • ハイブリッド発電機 ・燃料電池発電機 • バッテリーエネルギー貯蔵システム (ベス)
AxiClamp 付きバヨネットロッククイック接続プラグと、CU ケーブルクラス 5 および 6 用の圧着接続。
•変圧器の変電所 •移動式変圧器 • フィーダーピラー •地区の配電キャビネット
FSA20K/16BL高速接続システムにより、エネルギー分配システムにおける銅バスバーの迅速かつ安全な接続が可能になります。
バヨネットロッククイック接続プラグ、表面実装レセプタクルとM16ネジ接続付き。
パネルレセプタクル用のバヨネットロッククイック接続プラグとネジ式M16接続。