- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
Ø 10-21 mm の絶縁丸型コネクタは、高い安全機能を備えており、特に低電圧領域での厳しい要件の目的に特化しています。
これらのプラグ アンド プレイ コネクタは、5,000回の嵌合サイクルで仕様が規定されており、一時的な電源用途や産業の過酷な環境条件で使用する際に必要な寿命を保証します。色と機械的なコーディングにより、高い安全性を実現し、誤接続のリスクを軽減します。
定格電流に応じて、10BV最大250A、16BL最大630A、21BV最大1000A の3つのモデルがあります。
型式 | 10BV | 16BL | 21BV | 16BV-GS | 21BV-GS |
---|---|---|---|---|---|
公称 Ø ピン/ソケット | 10 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm | 21 mm |
定格電圧 | AC1000V/DC1500V | AC1000V/DC1500V | AC1000V/DC1500V | AC1000V/DC1500V | AC1000V/DC1500V |
定格電流* | 250 A | 630 A | 1000 A | 530 A | 600 A |
ケーブル断面図 | 6~70 mm² | 70~240 mm² | 150~400 mm² | 50~240 mm² | 240~300 mm² |
ケーブル結線 | アクシ | アクシ / クリンプ | クリンプ | クリンプ | クリンプ |
バイヨネットロック | 45° | 45° | 45° | 90° | 45° |
コーディング 色 メカニカル |
10 C1 - C5 |
12 C1 - C7 |
12 C1 - C6 |
8 オプション |
8 C1 - C6 |
温度範囲 | -20 ~ +90°C | -40 ~ +120°C | (-60) ~ +120°C | -30 ~ +90°C | (-40) ~ +120°C |
IPレーティング | IP65 | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP67, IP69 | IP65, IP67, IP69 |
認証 | IEC | IEC、UL | IEC | IEC | IEC |
*ケーブル断面積により異なります