単極産業用コネクタ

FSA ラピッド・コネクション・システム

ストーブリのラピッド・コネクション・システムは、高い堅牢性と高度な安全機能を備え ており、キャビネットの構成とは無関係に銅製バスバーに一時的な電源を接続するための最も柔軟なソリューションとなっています 。採用された設計と最適化された操作性により、過酷な環境条件下で の使用 に適しています。
動作定格電流、取り付けタイプ 、エンドコネクションに応じて、いくつかのモデルが用意されており、 各アプリケーションに合わせたソリューションを定義することができます。

利点
  • すべてのキャビネット構成で接続できる柔軟性
  • IP2X タッチプロテクション
  • 簡単な取り扱いと迅速な試運転(ハンドルの360°回転)
  • 安全性の向上(IP2X、バイヨネットロック、色識別)
  • 堅強
アプリケーション
  • 臨時電力の供給と配電
  • エネルギー供給システムのオペレーターとそのサプライヤー
  • 自社敷地内で中電圧ネットワークを運用する大規模工場
  • イベント部門
主な機能
  • 最大5,000回の嵌合サイクル
  • 極細コンタクトヘッド
  • 交換可能なコンタクトエレメントにより、長期耐久性とメンテナンスコストの削減を実現
  • ストーブリの大電流コネクタシステムに対応
デザイン/バージョン
  • FSA20S は最大200Aの低電流用です
  • FSA20K にはショートバージョンとロングバージョンがあります
  • PTVフラットバークランプ、EDF要件に準拠
  • FSA10K (絶縁水平バスバー用)
アクセサリー
  • トルクレンチツール、保護キャップ、輸送ケース

モデル

 

FSA20S

 

FSA20K

 

PTV

 

FSA10K

 

主な市場エリア

EU 諸国

EU 諸国

フランス

アジア

 

バスバー構成

Cu、縦型

Cu、縦型

Cu、縦型

Cu絶縁, 横型

 

定格電圧

AC 1000V/

DC 1500V

AC 1000V/

DC 1500V

AC 1000V/

DC 1500V

AC 1000V/

DC 1500V

 

定格電流

200 A

450 A

400 A

(800 A)

530 A

 

交換可能な接点エレメント

X

 

ケーブル

統合型(PUR、H07RN-F)

お問い合わせください

お問い合わせください

無し

 

終端

10BV または16BV コネクタ

ケーブルラグ、フリー

16BL または16BV コネクタ

ケーブル

CV コネクタ

16BL または16BV コネクタ

 

コンプライアンス

IEC

IEC

TST-BT823

(EDFフランス)

IEC

 

ストーブリは、また、お客様に提供しています...