MULTILAM テクノロジーと製品

MULTILAM テクノロジー

ストーブリ独自の MULTILAM コンタクト技術は、比類のない電気的および機械的特性を特徴としています。それはファースト・レートの電流容量 および一定した最低の遷移抵抗による優秀な性能で確認する。これは、特別に形成された弾力性のある接触要素を備えた高度な構造技術によって達成されます。その設計により、非常に耐久性と信頼性の高い電気接点システムが保証され、事実上無制限のアプリケーションに対応できます。 

MULTILAM テクノロジーは、最も過酷な条件下でも最大の効率を保証し、より厳しい要件を持つアプリケーションに特に推奨されます。コネクタラインの特定の製品は、最大100万回の嵌合サイクルに達する可能性があります。

カタログ

ニーズに合った適切なソリューションを見つける

フィルターのリセット