MULTILAM テクノロジー

小型で高性能を提供するMULTILAM lineo

MULTILAM lineo ファミリーは、MULTILAM の最小の1成分タイプで構成されており、 最小のコネクタ径に最適です 。これらのさまざまなタイプは、優れた導電性、非常に低い嵌合力と 挿抜力、および攻撃的な雰囲気に対する耐性を特徴としています。 板バネの原理により、常に低い接触抵抗、非常に高い嵌合サイクル 、 広い温度範囲での高い信頼性が保証されます。

利点
  • 最大 1,000,000 回の非常に高い嵌合および挿抜サイクル。
  • 攻撃的な雰囲気に対する高い耐性
アプリケーション
  • 通信
  • テストと測定
  • テスト・リードとプローブ
  • ミニチュアソケットとプラグ
  • 信号とデータの伝送
  • HFアプリケーション
主な機能
  • 非常に低い嵌合力と挿抜力
  • GHz範囲の最高周波数に最適
  • 良好な導電性
設計
  • 板バネ原理の平行ルーバー
  • 銅合金
  • 金めっき
技術仕様

MULTILAM lineo

各タイプ

径範囲

0.5 ~ 約20 mm

最小 3 / 最大 12 mm

定格電流

~ 約160 A/cm

短絡電流(1秒)

~ 3100 A/cm

ピーク電流耐性最大約 8700 A/cm

嵌合サイクル

~ 1,000,000 回

使用温度

< 180 °C