- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
MULTILAM fusio ファミリーは、いくつかのいわゆる2成分トーションスプリング MULTILAM で構成されています。この設計は、追加コンポーネントによる電気的機能と機械的機能の分離に基づいています。第2のコンポーネントとして、個々のルーバーが圧着される(「フュージョン」)ステンレス鋼のキャリアストリップを使用します。したがって、両方の機能が最適化され、優れた機械的特性を備えた非常に高い電流容量が得られます。これらの「fusio」タイプは、送電および配電システムにおける大電流アプリケーションなどの高い要件向けに特別に設計されています。
MULTILAM fusio | 各タイプ |
---|---|
径範囲 | > 12 mm |
幅 | 最小 9 / 最大 30 mm |
定格電流 | 最大 320 A/cm |
短絡電流(1秒) | ~ 3900 A/cm |
ピーク電流耐性 | ~ 10000 A/cm |
嵌合サイクル | 最大 100,000 回 |
使用温度 | < 180 °C |