- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
MULTILAM torsioファミリーは、「lineo」ファミリーと同様に、いくつかのタイプのMULTILAMで構成されています。これらのタイプは、バネの原理が異なる1成分 MULTILAM です。それらのばね特性は、ルーバーストリップのねじりゾーンに起因し、ストリップとシングルルーバーの間に弾力性のある接続を作成します。それらは、永続的で適切な接触力を提供し、より高い通電容量の各 ルーバーの短い電流経路とともに結果をもたらします。 MULTILAM torsio のタイプを幅広く取り揃えているため、 幅広い 要件に簡単に対応できます。
MULTILAM torsio | 各タイプ |
---|---|
径範囲 | > 3.5 mm |
幅 | 最小 14 / 最大 26 mm |
1ルーバーの定格電流 | ~ 180 A/cm |
短絡電流(1秒) | ~ 6800 A/cm |
ピーク電流耐性 | 最大約26000 A/cm |
嵌合サイクル | 最大 10,000 回 |
使用温度 | < 180°C |