- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
MULTILAM flexo タイプ ML-CUX は、高出力コンタクトソリューションに挑戦 するための2成分 MULTILAM です。そのユニークな設計は、電気的特性と機械的特性を最適に組み合わせ、 優れた通電容量 と高い柔軟性 を 兼ね備え、 大口径の プラグやソケットでも簡単に組み立て ることができます。ストレッチ原理 に基づく広いスプリングのたわみにより、高い公差とミスアライメント が可能になり、コンタクトソリューションの使用と製造に極めて重要な利点を提供します。ML-CUX は、コンパクトさ、高電力密度 、総所有コスト(TCO)の削減に関する お客様の要件を満たしています。 それは長続きがし、信頼でき、低損失のエネルギー伝達を保証する。
ML-CUX は、高い電流容量と大きな公差補償により、高い要求とコンパクトなソリューションに対応します。迅速で簡単な組み立て、用途が広く、コストを節約できます。
MULTILAM flexo | ML-CUX |
---|---|
径範囲 | > 40 mm |
幅 | 18.7ミリメートル |
定格電流 | ~ 240 A/cm |
短絡電流(1秒) | ~ 4400 A/cm |
ピーク電流耐性 | ~ 11200 A/cm |
嵌合サイクル | 10,000 回 |
使用温度 | < 150°C |