パワーグリッド - 中電圧、高電圧

送電網内の接続は、高い要求にさらされます:大規模な送配電システムでは、電気接点により、何十年にもわたって発電地点と消費者間の送電が可能になりました。さらに、ストーブリの MULTILAM テクノロジーと製品は、極めて信頼性が高く効率的な電力伝送を保証し、安全で無停電な電力供給に貢献します。短絡が発生した場合でも最低の抵抗、最高の電流容量、および10.000以上のスイッチングサイクルは、開閉装置、サーキットブレーカー、断路器、ガス絶縁ライン、変圧器などの電力網アプリケーションで MULTILAM を特徴付けます。MULTILAM テクノロジーの優れた性能は、信頼性、高効率、および低いトータルコストの鍵です。

製品ファインダー

フィルターのリセット

先端技術

MULTILAM テクノロジー