- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
旅客や貨物のための都市間鉄道輸送は、今日の世界が直面している多くの環境的および人口統計学的課題の中心にあります。30年以上にわたり、国際鉄道セクターの業界パートナーおよび主要サプライヤーとして、サービスの継続性、極端な気象条件、機械的ストレスなど、お客様の課題と期待について明確な洞察を持っています。当社は、あらゆる用途と種類の流体、圧縮空気、油圧、冷却システム、充填/排水、電力、およびカスタマイズされた接続ソリューションを網羅しており、すべて最も要求の厳しい機械的および気象条件に耐えるように設計されています。
当社の接続ソリューションの利点は、最高の信頼性です。当社の MULTILAM コンタクト技術は、表面間の恒久的な接触を保証し、その結果、低電流で一定の接触抵抗を実現し、最も過酷な条件でも高い信頼性と安全性を実現します。 電気 (最大数 kA)、熱 (最大 120 °C)、機械的堅牢性、温度変化、振動、衝撃に対する耐性のいずれであっても、当社のコネクタ システムのモジュール性により、 当社は、各仕様に合わせた幅広い接続ソリューションをサポートしています。
ストーブリのバッテリーパック用コネクタは、鉄道産業特有の要件を満たし、特に鉄道車両での使用に適しています。これらのコネクタは、当社のモジュラ コネクタ システム CombiTac のコンポーネントに基づいており、高いミスアライメント吸収を特長としています。
コネクタは、Ø 12 mmの電源端子とØ 1.6 mmの信号端子、つまりバッテリーパックの電気的接続と監視と組み合わせることができます。
台車や主電動機に使用される電気コネクタは、日常的に非常に過酷な環境条件にさらされています。強い温度変動(高山地帯の雪や氷など)、高い機械的ひずみ、振動、汚染が電力、信号、データ転送の信頼性に影響を与えることは許されません。
パネルレセプタクルと組み合わせたストレートまたは直角接続は、MPCにとって問題ありません
独自のテスト済み MULTILAM テクノロジにより、当社のモジュラ パワー コネクタは、最も要求の厳しい要件を持つ用途で高い寿命と信頼性を保証します。
コンバーター コンテナーの接続。パネル レセプタクルと組み合わせたストレートまたは直角接続は、MPC にとって問題ありません。
トラクションコンバータのIGBTモジュールのGSR 2.5フォークコネクタ
モジュラーパワーコネクタ EvoTrak MPC は、共通コンポーネントの合理化と標準化により、ユニバーサルマルチアプリケーション、コンパクト、モジュラーソリューションという利点があります。ダイナミックケーブルとDCOシステムの組み合わせにより、耐久性を確保しています。
アングルからアングル - アングルから表面実装ソケット - アングルからストレート - ストレートからストレートの組み合わせ - ピンまたはソケットバージョンとして利用可能 - コンタクト径8mm/14mmの場合はサイズ1、コンタクト径20mmの場合はサイズ2