CombiTac モジュラー コネクタ システム

新しい CombiTac の世界 – より多くの可能性を拓く

経験、品質、モジュールの組み合わせにより、費用対効果が高く、耐久性のある接続ソリューションが実現します。モジュラーコネクタシステム CombiTac は、オンラインで簡単に構成でき、最も厳しい要件を満たすように調整することができます。

  • MULTILAM テクノロジー
  • 省スペースソリューション
  • 顧客ニーズへの柔軟な適応
  • 再構成と拡張が可能
  • 高品質を保証
  • 長寿命
クイックアクセス

シンプル

フルカスタマイズ
可能

ノウハウ
あなたのそばに


ストーブリの品質基準によるお客様の成功:CombiTac は、機械的な要求が最も厳しい環境条件下でもフェイルセーフな接続と安全性を確保するために、最高の品質基準に従って設計されています。

私たちの経験を成功に役立ててください。実績のあるMULTILAM技術を搭載したCombiTacは、お客様の正確なニーズに適応する安全で高品質のモジュラーコネクタ、マーケットリーダーの製品です。

信頼性と柔軟性: モジュラーコネクタシステムCombiTacは、ダウンタイムを短縮し、安全な操作を保証し、サービスコストを削減します。長寿命、低コスト。

モジュラーコネクタ CombiTac direqt

すぐに組み立て可能なモジュラーコネクタ - カチッと接続するだけです。最大10,000回の挿抜回数に耐久性が有り、手動および自動接続用の最新世代のモジュラーコネクタ。最新のユーザーフレンドリーで工具不要のクリック&コネクトシステムにより、モジュラーコネクタシステムを最も簡単かつ短時間で組み立てることが出来ます。

ECT CombiTac direqt
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

ハウジング

アルミニウム製とプラスチック製のDINハウジングには、さまざまなものがあります。パネルマウントバージョンは、4つの異なるサイズで入手可能です。

cancel-white

フレーム

高品質のプラスチックフレームは、4つの異なるサイズで利用できます。パネルマウントフレームは、接続プロセス中にミスアライメント補正を提供します。

cancel-white

各種連絡先

お客様の要件に応じて、個々の構成ごとにさまざまな電源、信号、空気圧接点を選択できます。

モジュラーコネクタCombiTac uniq – 必要に応じてカスタマイズ

CombiTac uniq モジュラーコネクタは、電力、信号、データ、熱電対、同軸、光ファイバー、流体、空圧接続など、さまざまなコンタクトタイプを 1 つのコンパクトなフレームまたはハウジングに組み合わせ可能です。これらのコネクタは、高電圧および大電流の環境において、長寿命性能を保証する高い嵌合サイクルを備えている必要があります。可能な限り最高の性能を提供すると同時に、正確な技術仕様と寸法仕様を満たすようにカスタマイズ可能です。

ECS_CombiTac-uniq-modular-connector-comp-transparent-updated
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

ハウジング

アルミニウム製とプラスチック製のDINハウジングには、さまざまなものがあります。パネルマウントバージョンは、調整可能なサイズで入手可能です。

cancel-white

レールと支持エンドピース

高品質のプラスチックまたはアルミニウムレールは、さまざまな長さで入手可能です。ハウジングまたはパネル取り付け用のエンドピースは構成可能です。

cancel-white

幅広いモジュール/インサート

幅広いモジュールがカスタマイズをサポートし、CombiTacの全体的なサイズを縮小するのに役立ちます。

cancel-white

各種連絡先

電力、信号、データ、同軸、光ファイバー、熱電対、流体、空気圧接点は、お客様の要件に応じて個々の構成ごとに選択できます。

次のセレクタガイドでは、CombiTac direqt と CombiTac uniq で利用可能な製品と機能の簡単な概要を説明します。

独自のモジュラーコネクタ設計者になる

当社のコンフィグレーターは、企画、問い合わせから試運転、アフターセールスまで、互換性と透明性を保証します。明日のエンジニアリングはデジタル化のためデータの一貫性が不可欠となります。現実世界のあらゆる種類のデジタル製品データと生産データを統合することは、インダストリー4.0の中心的な前提条件です。これにより、ユーザーは新しい視点を得ることができ、予備知識がなくても独自のCombiTacソリューションを作成し、個々のニーズに合わせて調整することができます。

お客様の声

当社は、コネクタの安全性、信頼性、耐久性に絶え間なく注力しており、それはすべての接続があらゆる操作の成功に不可欠であるためです。私たちのサクセスストーリーをご覧ください。

CombiTac アセンブリの説明書、カタログ、ビデオで、より詳細な情報を得ることができます。