製品 CombiTac uniq

ハウジングとパネルマウント

CombiTac uniq は、用途に応じて、パネルやラックマウント、または適切なDINハウジングで利用できます。エラーのない組み立てと迅速な設置を保証するために、CombiTac  uniq は組み立て済みの状態で納品されます。取り付け前に圧着またははんだ付けが必要な端子のみが組み立てられていない状態で納品されます。ケーブルアッセンブリ品はご要望に応じてご利用いただけます。

CombiTac uniq は、手動接続と 自動接続の両方のアプリケーションに適しています。パネルマウント用のサイズ調整可能なフレームや、様々なアルミやプラスチックのDINハウジングをご用意しています。CombiTac uniq は、常に組み立て済みの状態で納品されるため(圧着が必要な端子を除く)、エラーのない取り付けが保証され、組み立て時間とコストを大幅に節約できます。ケーブルアッセンブリ品はご要望に応じてご利用いただけます。 

    CombiTac をカスタマイズする