- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
すべての CombiTac uniq 製品は、可能な限り最高のコネクタ安全基準要件に従って設計されており、厳しい機械的および過酷な環境条件下で優れた長寿命性能を提供します。CombiTac uniq コンタクトは、最大 100,000 回の挿抜サイクルに耐え、振動や衝撃に強く、最高の安全機能を発揮します。
電源、信号、データ、光ファイバー、熱クーリング、流体および空気圧のコンタクトが利用可能です。
CombiTac uniq は、手動接続と自動接続アプリケーションの両方に適しており、サイズ調整可能なフレームまたはさまざまなアルミニウムおよびプラスチックDINハウジングに組み込むことができます。