お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR | NL ブルガリア | EN | BG チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | EN | FR ドイツ | EN | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN | HU イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN | NL
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN | PT ルーマニア | EN | RO セルビア | EN | SR スロバキア | EN | SK スロベニア | EN | SL
スペイン | EN | ES スウェーデン | EN スイス | EN | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN | BR チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | EN | 简体中文 香港 | EN | 繁體中文 インド | EN インドネシア | EN | ID
イスラエル | EN 日本 | EN | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN | 한국어
台湾 (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 タイ | EN | TH トルコ | EN | TK ウズベキスタン | EN ベトナム | EN | VN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
高密度キャリアでは、Ø 0.6 mmから Ø 1.5 mm までの CombiTac uniq 信号コンタクトを選択できます。直径 1 mm の端子に対して最大 26 個のコンタクトが使用可能です。
Last Mate First Break (LMFB) 接点は監視を目的としており、CombiTac uniq が完全に接続されているかどうかを確認し、安全性を高めます。
挿抜回数 100,000回、IP2X 保護、圧着またはねじ端子接続、0.5 - 1.5 mm² 導体用 (AWG 16 - 20)、5極コンタクトキャリアを備えたモジュール。
挿抜回数100,000回、IP2X 保護、圧着またはフローはんだ付け (PCB) 接続、0.25 - 0.75 mm² 導体、26、15、6 極キャリア用のモジュール。
挿抜回数300,000回、圧着またはフローはんだ付け(PCB) 接続、0.14 - 0.25 mm² 導体用 (AWG 24 - 26)、20 ピン高密度キャリア。
CombiTac 接続状態監視、挿抜回数100,000回、圧着接続、0.5 - 1.5 mm² 導体用 (AWG 16 - 20)。