モジュラーコネクタ システム

CombiTac uniq - カスタマイズにプラグイン

CombiTacコネクタは、オールインワンの省スペースモジュラーコネクタを必要とする用途に最適です。これらのコネクタは、高電圧および大電流レベルに耐える必要があり、最も要求の厳しい機械的および環境条件下で長寿命性能を保証する高挿抜サイクルのコンタクトを備えています。  

  • 100%カスタマイズ可能
  • オールインワンの省スペースモジュラーコネクタ
  • 厳しい機械的および環境条件で保証された長寿命性能
  • 100,000回の嵌合サイクル
  • 最大300Aの大電流
  • 電源、信号、データ、熱電対、同軸、光ファイバー、流体、空気圧

お客様のご要望に合わせて調整します。

高出力、漏れのない流体、信号、データ、その他多くの端子タイプを含むすべての接続ニーズを 1 つのモジュラーコネクタ システムに統合します。100%カスタマイズ可能なCombiTac uniqで、可能な限り最高のパフォーマンスを体験し、長期的な作動を保証します。

無限の構成の可能性

100,000回以上の嵌合サイクルにより、長寿命の性能と無限のアプリケーションを実現します。幅広い端子タイプで、お客様のニーズに合わせて構成可能:CombiTac uniqは、無敵のモジュラーコネクタシステムです。

CombiTac サクセスストーリー - Akasol

製品ソリューション:産業用コネクタ - CombiTac
アプリケーション:バッテリーモジュールの電源およびデータ伝送用の接続

 

プロパティ:

  • 個別に設定可能
  • 耐振動性
  • 極めて高い信頼性と堅牢な動作