製品セレクタガイド

必要なときに信頼性を確保。必要に応じて柔軟性を確保。: CombiTac のモジュラーコネクタシステムは、お客様のニーズを満たします。

次のセレクタガイドでは、CombiTac direqt および CombiTac uniq で利用可能な製品と機能の概要を簡単に説明します。

 CombiTac direqtCombiTac uniq
ダウンロードカタログカタログ
パネルマウントサイズ4つの標準フレームサイズ18 mmから180 mm
(2mm刻み)
ご要望に応じて追加の長さもご用意
ハウジングサイズ66
アルミニウム製ハウジング IP65, IP67, IP68/69K
プラスチックハウジングIP65
軽量ハウジング 
ハウジングPEモジュール 
電流最大 350 A最大 400 A
高電圧(最大5kV) 
信号
ラストメイトファーストブレーク (接続監視)
データ
イーサネット最大 1 ギガビット最大10ギガビット
同軸
光ファイバー 
熱電対 
空気 圧
流体 
挿抜回数10,000100,000
温度範囲(ºC)-40 から +125-40から+90
キャリア材質PAPA、EPTR、PEEKの
鉄道車両防火規格
耐振動性と耐衝撃性
接続圧着、プリント基板圧着、PCB、ネジ
納入状態組立済み(コンタクトは別)組立済み(コンタクトは別)
コンタクト挿入工具 ストーブリツール(*)
キャリア取り外しツール標準マイナスドライバー 
コンタクト取り外しツール標準マイナスドライバーストーブリツール(*)
ケーブルアセンブリ
カスタマイズ 

(*)コンタクトタイプに応じて