- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
熱電対により、温度を正確に測定できます。材質の異なる2本の電線間には、温度の上昇に応じて変化する電圧が発生します。ストーブリの熱電対コンタクトを使用すると、測定経路を延長したり、プラグコンタクト接続としてレイアウトしたりできます。
熱電対圧力コンタクトは、E、J、K、N、Tの5種類のセンサに対応しています。ストーブリは一般的な7つの材料(クロメル、コンスタンタン、鉄、アルメル、ニクロシル、ニシル、銅)を使用しさまざまなタイプのスプリングコンタクトを開発しました。