お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR | NL ブルガリア | EN | BG チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | EN | FR ドイツ | EN | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN | HU イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN | NL
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN | PT ルーマニア | EN | RO セルビア | EN | SR スロバキア | EN | SK スロベニア | EN | SL
スペイン | EN | ES スウェーデン | EN スイス | EN | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN | BR チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | EN | 简体中文 香港 | EN | 繁體中文 インド | EN インドネシア | EN | ID
イスラエル | EN 日本 | EN | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN | 한국어
台湾 (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 タイ | EN | TH トルコ | EN | TK ウズベキスタン | EN ベトナム | EN | VN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
CombiTac direqt コンタクトは、簡単かつ迅速な組み立てと、最大 10,000 回の挿抜サイクルで信頼性の高い安定した性能を保証するように設計されています。
さまざまな電源、信号、空気圧接点を工具を使用せずにキャリアに配置でき、対応するキャリアは、フレームへの手動挿入時に正しく挿入されるようにコーディングされています。
パワーモジュール、MULTILAM テクノロジー、ピンおよびソケット側のIP2X保護、キャリアへの工具不要の挿入、35 - 95 mm²導体(AWG 1/0 - 3/0)
電源モジュール、MULTILAM テクノロジー、ピンおよびソケット側のIP2X保護、6 - 25 mm²電線(AWG 10 - 4)用の工具不要の挿入
Ø 4 mm 電源および保護アース (PE) コンタクト用の 2 極コンタクトキャリア。
電源モジュール、ソケット側のIP2X保護、PEコンタクト、2.5 - 4 mm²導体(AWG 12 - 14)用キャリアへの工具不要の挿入。保護ウォール付きソケットキャリア。
0.75 - 1.5 mm² 導体 (AWG 16 - 18) 用、5極コンタクトキャリア用、工具不要で挿入可能な信号モジュール。保護ウォール付きソケットキャリア。
信号モジュール、フレームに工具不要で挿入、0.14 - 0.75 mm²導体用、26極、24極、7極キャリア。保護ウォール付きソケットキャリア。
CombiTac 接続状態監視、 10,000回の挿抜サイクル、 圧着接続、 0.14 – 0.75 mm² 導体用 (AWG 18 – 26)。
この新しい1Gbit圧着データモジュールは、わ ずか3.5mmの幅という非常に小さなサイズ で、最大1Gbit/秒(Cat5eケーブル以上)のイ ーサネット通信を提供します。
同軸ユニットは、データだけでなく、デジタルオーディオおよび動画伝送にも使用されます。
1 Gbit RJ45 データモジュールは、最大 1 Gbit/s (CAT5)のイーサネット通信に使用されます。
1 Gbit クリンプデータモジュールは、最大でイーサネット通信に使用されます。1 ギガビット/秒 (CAT5e)。
空気圧モジュール、シャットオフバルブ付きまたはシャットオフバルブなし、完成品、最大圧力15 bar、呼び径 4 mmおよび6 mm