COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt - シンプルさにプラグイン

CombiTac direqt は、最大10,000回の挿抜サイクルで手動および自動接続できる最新世代のモジュラーコネクタです。新しいユーザーフレンドリーで工具不要のクリック&コネクトシステムにより、最も簡単に時間を節約する方法でモジュラーコネクタシステムを組み立てることができます。CombiTac の優れた品質と長い耐用年数は、オペレーターの安全を最大限に高めながら、高い生産性とメンテナンスコストの削減を実現します。

  • 信号、電力、空気圧
  • ハウジングおよびパネルマウント
  • クリック&コネクトシステム
  • 工具不要の組み立て
  • 高い安全性
  • 10,000回の挿抜サイクルを保証

カチッとシンプルに賢く接続します!

CombiTac direqt:工具を使わずに簡単に組み立てることができる新世代のモジュラーコネクタ。当社の 3D コンフィギュレーターを使用して独自のモジュラーコネクタ システムを構成し、CombiTac direqt の長持ちする性能と簡単な取り扱いを体験してください。

CombiTac direqtは、長寿命な性能と、高度な工具を使わず素早く簡単に組み立てられるよう設計されています。貴重な時間を節約し、専門知識と品質を活用して優れたランニングコストを実現するために CombiTac direqtをお選びください。

製品 COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt は、簡単で迅速な組み立てと、最大10,000回の挿抜サイクルという信頼性の高い長寿命性能を保証するように設計されています。

さまざまな電源、信号、空気圧接点が用意されており、工具を使用せずにキャリアに配置でき、対応するキャリアはフレームへの手動挿入時に正しい極性を確保するためにコーディングされています。接続プロセス中のミスアライメント補正を含むパネルマウント用途向けに4つのサイズのフレームと、DINプラスチックおよびアルミニウムハウジングの追加のフレームが用意されています。